10.03.2022
Linearkugellager-Einheiten ISO-Serie 3 mit Stahlmantel-Kugellager
Neu im MÄDLER® Sortiment sind diese Lagereinheiten mit sehr guten Laufeigenschaften, die der Stuttgarter Spezialist
für Antriebstechnik und Normteile zu sehr attraktiven Preisen und mit direkter Verfügbarkeit anbietet.
Die Gehäuse dieser Lagereinheiten sind identisch mit den bei MÄDLER® bereits bekannten Ausführungen KG-3-K, KG-3-KO und KG-3-F. Die Neuheiten punkten jetzt mit
integrierten Linearkugellagern, die mit einem Kunststoffkäfig und Stahlmantel ausgerüstet sind. Die beidseitige Abdichtung verhindert, dass weder Schmutz
eindringt noch Schmierstoff austritt. Zudem sind die Lagereinheiten bereits ab Werk einbaufertig befettet.
Im Standardsortiment bietet MÄDLER® drei Varianten an: die kurze Ausführung, wahlweise mit einem offenen oder
geschlossenen Lager, und in der Flanschausführung mit einem geschlossenen Lager.
Detaillierte Informationen zum neuen Lieferprogramm der Linearkugellager-Einheiten sowie zu dem mehr als 33.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramm von MÄDLER®
bietet der Online-Shop unter www.maedler.de
Bild 1: Linearkugellager-Einheiten KG-3-FST ISO-Serie 3, Flanschform
Bild 2: Linearkugellager-Einheiten KG-3-KST-O ISO-Serie 3, kurz, offen
Bild 3: Linearkugellager-Einheiten KG-3-KST ISO-Serie 3, kurz, geschlossen
Über MÄDLER®
Die MÄDLER®-Gruppe verfügt als Hersteller und Großhändler von Antriebs- und Maschinenbauelementen über 140 Jahre Erfahrung.
Das Produktportfolio für die weltweit rund 32.000 aktiven Kunden reicht von Antriebslösungen und Normteilen für vielfältige
Industrieanwendungen, über Pneumatik-Elemente bis hin zu Getrieben und Getriebemotoren. Neben der Unternehmenszentrale und
den Logistikstandorten in Stuttgart und Düsseldorf befinden sich weitere Standorte in Hamburg und Shenzhen, China. In der
eigenen Fertigung entstehen auf modernsten Produktionsanlagen Maschinenbauelemente höchster Präzision und Qualität –
über 6.000 Teile des mehr als 33.000 Artikel umfassenden Gesamtprogramms werden selbst produziert. Dadurch ist MÄDLER® in
der Lage, sämtliche Losgrößen bei kürzesten Rüstzeiten zu fertigen und zu liefern. www.maedler.de
Das Bildmaterial in Druckqualität finden Sie zum Download unter:
https://smarthost.maedler.de/downloads/presse/MAEDLER_Linearkugellager_Einheiten_ISO_Serie_3.zip
Ansprechpartner PR:
MÄDLER GmbH
Frau Birgit Strack · Tränkestraße 6-8 · 70597 Stuttgart
0211-9 74 71 13 (Niederlassung Düsseldorf) · [email protected]