Werkstoff: Stahl St40/50. Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2-Z-Lager gewährleisten einen einwandfreien Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C. * Spannelement Größe 2 muss aufgebohrt werden.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14053101   06 B-33/8 x 7/3221545,81M10700,25
14053501   08 B-31/2 x 5/162 * und 31561,08M12800,5
14053601   10 B-35/8 x 3/831576,36M12800,95
14053701   12 B-33/4 x 7/1641591,63M201201,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn