Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.
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
Artikel Menge DIN / ISO - Nr.Teilung
[Zoll]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
Spannelement
[Größe]
Spannkraftmax.
[N]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
Smax.
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Gewicht
[kg]
14052100   06 B-23/8 x 7/321545,8123505878+1,5-0,57M 10303510,539-5050,02385M 100,80
14052500   08 B-21/2 x 5/161561,0823505878+1,5-0,57M 10303510,541-4850,02385M 100,80
14052600   10 B-25/8 x 3/81576,36380078108+2-0,58M 1250521550-7165,027115M 122,30
14052700   12 B-23/4 x 7/161591,63380078108+2-0,58M 1250521551-7065,027115M 122,75
14052800   16 B-21"x17,02mm13106,144150095140+2-0,510M 1660661556-8587,520153M 205,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn