Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64411000   Tr. 10 x 320331450,50,30,06
64411200   Tr. 12 x 322401860,50,30,10
64411400   Tr. 14 x 4305022101,00,50,22
64411600   Tr. 16 x 4305022101,00,50,20
64411800   Tr. 18 x 4366024101,00,50,30
64412000   Tr. 20 x 4366024101,00,50,30
64412400   Tr. 24 x 5457030111,00,50,70
64412800   Tr. 28 x 5588847141,00,51,40
64413000   Tr. 30 x 6588847141,00,51,30
64413200   Tr. 32 x 6588847141,00,51,22
64413600   Tr. 36 x 68011258182,01,02,70
64414000   Tr. 40 x 78013763182,01,03,50
64414400   Tr. 44 x 78013763182,01,03,48
64414800   Tr. 48 x 89016768182,01,05,12
64415000   Tr. 50 x 89016768182,01,05,00
64415200   Tr. 52 x 89016768182,01,05,10
64416000   Tr. 60 x 99016768182,01,04,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn