Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64371000   Tr. 10 x 320220,06
64371200   Tr. 12 x 324260,08
64371400   Tr. 14 x 428300,12
64371600   Tr. 16 x 432360,22
64371800   Tr. 18 x 436400,32
64372000   Tr. 20 x 440450,42
64372400   Tr. 24 x 548500,60
64372800   Tr. 28 x 556601,00
64373000   Tr. 30 x 660601,06
64373200   Tr. 32 x 664601,08
64373600   Tr. 36 x 672751,98
64374000   Tr. 40 x 780802,44
64374400   Tr. 44 x 788802,52
64374800   Tr. 48 x 896903,58
64375000   Tr. 50 x 8100903,64
64375200   Tr. 52 x 8104903,64
64376000   Tr. 60 x 91201004,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn