Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und Befestigungsschraube fixiert. Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
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
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
43803100   0305251435,55594,5M5x1415,80,12
43804100   0456321843,065113,0M6x1820,50,23
43805100   0508522559,581146,0M8x20280,57
43806100   0638602563,2120190,0M8x20280,73
43808100   08510603573,5135214,5M10x23381,52


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn