Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 Paar
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
Artikel Menge Gesamtlänge L
[mm]
Gleitlänge G1
[mm]
MotorbaugrösseM x h
[mm]
e x S
[mm]
G2
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
ø d
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
Gewicht
[kg]
43018000   31224063 / 71M6x1975x6262162801240301,50
43018200   39530280 / 90M8x2897x8325203551250433,30
43018400   495405100 / 112 / 132M10x3597x8425204551250434,15
43018600   630515132M10x37119x9542255801460548,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn