Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER® können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
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
Artikel Menge TypD1 G7
[mm]
D3+/-0,1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M x l
[mm]
M1 x l
[mm]
Gewicht
[kg]
64470225   KONA-25253550402434603522,515M5 x 10M8 x 150,70
64470226   KONA-2626385040243460352415M5 x 10M8 x 150,68
64470228   KONA-2828385040243460352415M5 x 10M8 x 150,66
64470230   KONA-3030456040244069392917M6 x 12M8 x 150,96
64470232   KONA-323245584024396837,527,519M6 x 12M8 x 150,85
64470238   KONA-383850654024497542,53119M6 x 12M10 x 151,03
64470240   KONA-404058754024548547,53622M6 x 12M10 x 151,42
64470245   KONA-45*4558 / 658050305489493923M6 x 12M10 x 151,92
64470250   KONA-50**5068 / 658550306092504124M6/M8 x 15M12 x 152,01
64470255   KONA-55558511550306012567,55533M6 x 12M12 x 154,25
64470260   KONA-606095135654110015587,56539M8 x 15M14 x 258,38
64470263   KONA-6363781006541761207047,529M8 x 15M14 x 254,02
64470272   KONA-72729011588649113577,55534M10 x 16M16 x 257,00
64470280   KONA-80801201658864130187,51058047M10 x 16M16 x 3016,27
64470285   KONA-8585105130886410115287,562,539M10 x 16M16 x 308,56
64470295   KONA-95***95130 / 1401858864135207,51159053M12/M16 x 25M16 x 3019,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn