Ausführung A: Standardausführung ohne Verdrehsicherung. Die Gewindespindel bewegt sich pro Umdrehung der Schneckenwelle um 1mm in axialer Richtung. Das zu bewegende Objekt muss gegen Verdrehen gesichert sein.

Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt.

Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt selbsthemmend. Vibration, Erhöhung der Spindelsteigung oder die Verwendung von Kugelgewindetrieben heben die Selbsthemmung wieder auf. In diesem Falle ist z. B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen. Für langsamere Hubgeschwindigkeiten sind Schneckenradsätze mit höherer Übersetzung auf Anfrage lieferbar.

Spindel: Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl C45, gewirbelt. Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als Kugelgewindetrieb lieferbar.

Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis. Dabei wird die Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres gesichert, damit der Hub in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw. sich die Spindel nicht aus dem Getriebe herausdrehen lässt. Achtung: Durch die Ausdrehsicherung verlängert sich das Schutzrohr um ca. 20mm.

Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine Ausführung für niedrige Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro Umdrehung der Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0).

Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.

1) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.

2) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungBaugrössemax. Hubkraft
[N]
D4 SpindelWirkungsgrad
[%]
Hub1)
[mm]
MD2)
[Nm]
A1
[mm]
B2
[mm]
C2
[mm]
Gewicht (nur Getriebe)
[kg]
47500000   A02500Tr.16 x 43311,56454500,6
47500100   A15000Tr.18 x 43313,28072621,2
47500200   A210000Tr.20 x 4311710085752,1
47500300   A325000Tr.30 x 631116130105826
47500400   A450000Tr.40 x 72813418014511717


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn