Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
BC
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
Ø K
[mm]
Z
[mm]
Gewicht
[g]
86650414   4G1/424,518,58179,51718
86650418   4G1/822,518,56179,51414,3
86650614   6G1/426,520,5817,5121721,3
86650618   6G1/824,520,5617,5121417
86650814   8G1/42823818,5142125,2
86650818   8G1/82623818,5141417


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn