Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
BC
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
Ø K
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
Gewicht
[g]
86620414   4R1/420,510169,514316,7
86620418   4R1/821,58169,51039,5
86620614   6R1/4211016,51214514,5
86620618   6R1/822816,51212410,5
86620814   8R1/425,51017,51414615,4
86620818   8R1/827,5817,51414515,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn