Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikon frei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
BC
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
Ø K
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
Gewicht
[g]
86630414   4G1/423,58169,515318,9
86630418   4G1/821,56169,513311,7
86630614   6G1/424,5816,51215517,9
86630618   6G1/826,5617,51215510,9
86630814   8G1/426,5817,51415616,3
86630818   8G1/826,5617,51415517,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn