Werkstoff: Messing vernickelt. Geeignet für Schaltschrankmontage, max. Wandstärke ergibt sich aus MaßF. Anschluss Kunststoffrohr/Kunststoffrohr.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
B
[mm]
SW
[mm]
D
[mm]
EF
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
86220600   640,01924,2M14x1,5724,576
86220800   845,22226,7M16x1,5730,0124
86221000   1049,22731,7M22x1,5931,0165


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn