Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
Ø F
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
86010403   4M320,7-1,592,77
86010405   4M521,3-2,593,45
86010418   4G1/8A19,0103,0-4,99
86010428   4G1/4A21,5103,0-7,516
86010605   6M5x0,823,8-2,5113,49
86010618   6G1/8A25,2114,0-4,914
86010628   6G1/4A23,7134,0-7,520
86010818   8G1/8A26,7135,0-4,915
86010828   8G1/4A28,2146,0-7,521
86010838   8G3/8A26,2176,0-8,934
86010848   8G1/2A31,7176,0-12,261
86011018   10G1/8A32,2175,0-4,927
86011028   10G1/4A33,7177,0-7,540
86011038   10G3/8A32,2198,0-8,940
86011048   10G1/2A32,2198,0-12,258
86011228   12G1/4A37,7227,0-7,550
86011238   12G3/8A38,22210,0-8,954
86011248   12G1/2A37,22210,0-12,267
86011438   14G3/8A38,22210,0-8,955
86011448   14G1/2A37,22210,0-12,265


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn