Werkstoffe: Behälter: Polykarbonat. Gehäuse: Zink-Druckguss. O-Ringe: synthetische Elastomere. Filterelement: Polypropylen. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck: max. 10 bar. Maximaler Durchfluss: 28 l/s (Anschluss G 1/4). Betriebsdruck = 6,3 bar. Dp = 0,5 bar. Filterelement 40 µm. Entleerung: Manuell standard.
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
Artikel Menge AnschlussGewicht
[g]
83000700   G 1/4490


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn