Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKB1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
Gewicht
[g]
81000025   25/32M10x1,25526732019121730233
81000040   40M12x1,25626772419121930200
81000050   50/63M16x1,508341063230192442650
81000080   80M20x1,5010421224030193042720


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn