Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
CB H14
[mm]
ØEK f8
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
MR
[mm]
R
[mm]
UB
[mm]
Gewicht
[g]
81000732   322610221352932,545110
81000740   402812251660123852160
81000750   5032122717681246,560220
81000763   6340163222791556,570340
81000780   805016362299157290540


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn