Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Lager: Sinterbronze. Befestigungselement für Schwenkzapfenbefestigung. Im Lieferumfang sind 2 Lager enthalten.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
Ø D1
[mm]
Ø D2
[mm]
Ø D3
[mm]
fx45°
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
Gewicht
[g]
81001532   3232461810,5126,6111,030156,8100
81001540   40/5036552112,0169,0151,636189,0140
81001563   63/8042652313,02011,0181,6402011,0180


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn