Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung

*innere Breite der Gabel.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
CA
[mm]
*G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
H2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
Ø S
[mm]
Gewicht
[g]
81002310   104241112,52042,517,5134,518
81002312   12/166271315255323185,535
81002320   20/258301620326429,5246,677


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn