Werkstoff: Gehäuse Aluminium, Filterelement Sintermetall. Betriebsdruck: max. 10 bar.
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
Artikel Menge AB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
Durchfluss m3/hGewicht
[g]
86531511   G1/8 A6,01681511,36
86531512   G1/4 A8,022102327,718
86531514   G1/2 A10,525133037,830
86531516   G3/4 A14,031164298,350
86531518   G1 A15,0351947138,691


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn