Werkstoffe: Gehäuse Kunststoff, EMV nach EN 60947-5-2. Anschlusskabel: PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: PNP-Ausgang mit LED (gelb). NPN-Ausgang mit LED (gelb). Betriebsspannung (Ub): 10 bis 30 V DC. Ausgangsspannung: Ub - 2 V. Restspannung: 0,5 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 150 mA max. Schaltleistung: 4,5 W max. Schaltzeit: < 0,5 ms. Schaltfrequenz: 5 kHz. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 67 (DIN 40050). Kabellänge: 2 m.
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
Artikel Menge FunktionKabellänge
[m]
Gewicht
[g]
81000000   Steckdose mit Kabel f. Art. 81000006-8105,0150
81000004   pnp, ohne Stecker5,092
81000006   pnp, mit Stecker0,316


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn