Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25.

Wirkungsweise: Schließer mit LED (gelb), Wechsler ohne LED. Betriebsspannung (Ub):10 bis 240 V AC/170 V DC. Spannungsabfall: Ub - 2,7 V. Schaltstrom (siehe Diagramm): 0,18 A max. Schaltleistung: 10 W/10 VA max. Achtung: Ein Überschreiten der angegebenen Maximalwerte für Kontaktbelastung, Schaltstrom und Schaltspannung führt zu einer verringerten Lebensdauer. Durchgangswiderstand: 150 mW. Schaltzeit: 1,8 ms. Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C. Schutzart: IP 66 (DIN 40050). Stoßfestigkeit: 50 g (während 11 ms). Schwingfestigkeit: 35 g (bei 2000 Hz).
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
Artikel Menge FunktionKabellänge
[m]
Gewicht
[g]
81000001   Schließer, ohne Stecker5,092
81000002   Wechsler, ohne Stecker5,092
81000003   Schließer, mit Stecker0,316


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn