Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt, Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton. Betriebsdruck: 0 bis 45 bar. Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
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
Artikel Menge AA1C
[mm]
D
[mm]
Ø E
[mm]
Ø F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
Gewicht
[g]
86502228   G 1/4G 1/4503682385186,56,5128
86502238   G 3/8G 3/85436102485218,58,5154
86502248   G 1/2G 1/26540153085259,59,5212
86502268   G 3/4G 3/4754720381053110,510,5365
86502288   G 1G 1865125461053811,511,5545


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn