Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt, Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton. Betriebsdruck: 0 bis 45 bar. Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
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
Artikel Menge AC
[mm]
D
[mm]
Ø E
[mm]
Ø F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
86513128   G 1/457618291006,522135
86513138   G3/8546110291008,522245
86513148   G1/2696415351009,527374
86513168   G3/47776204512010,533335
86513188   G18980255412011,540505


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn