Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13520800   83833,18100,11
13521000   1045,941,1100,21
13521100   1149,945,07120,26
13521200   1253,949,07120,33
13521300   1357,953,07120,4
13521400   1461,957,07120,48
13521500   1565,961,09120,57
13521600   1669,965,1160,64
13521700   177469,11160,74
13521800   187873,14160,85
13521900   198277,16160,97
13522000   208681,19161,09
13522100   2190,185,22161,22
13522200   2294,189,24161,36
13522300   2398,193,27161,5
13522400   24102,197,29161,63
13522500   25106,2101,33161,81
13522600   26110,2105,36161,98
13522700   27114,2109,4162,15
13522800   28118,3113,42162,33
13522900   29122,3117,46162,52
13523000   30126,3121,5162,71
13523300   33138,4133,60203,30
13523500   35146,5141,68203,76
13523600   36150,6145,72203,99
13523800   38158,6153,8204,49
13524000   40166,7161,87205
13524500   45188,6182,07256,39
13525400   54225,0218,43259,40
13525700   57237,1230,542510,53
13527600   76313,9307,332519,17
13528300   95390,7384,112530,36


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn