Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B3 = 42,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
13610800   848,441,482512550,27
13611000   1058,351,373516550,47
13611100   1163,256,343916550,61
13611200   1268,261,344416550,78
13611300   1373,266,324916550,96
13611400   1478,271,345416551,15
13611500   1583,276,365916551,37
13611600   1688,381,376416601,72
13611700   1793,386,396916601,99
13611800   1898,391,427416602,27
13611900   19103,396,457916602,58
13612000   20108,4101,498416602,91
13612100   21113,4106,528520603,12
13612200   22118,4111,559020603,48
13612300   23123,5116,589520603,86
13612400   24128,5121,6210020604,25
13612500   25133,6126,6610520604,67
13612700   27143,6136,7511020605,43
13613000   30158,8151,8712020606,65
13613800   38199,1192,24120256010,08
13614500   45236227,5810032607,04
13615700   57296,6288,1810032638
13617600   76392,5384,16110356712
13618300   95488,5480,14125357019,4
13618800   114584,5576,13125358024


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn