Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.

Artikel-Nr. 140 000 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 000 00 bis 140 007 00.

Artikel-Nr. 140 008 01: passend für Kettenspannräder Artikel-Nr. 140 008 00.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AB
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
Gewicht
[g]
14000001   M121615255280
14000801   M1620252866160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn