Werkstoff: Gehäuse aus Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm aus St52.
Diese Spannelemente entsprechen vom Aufbau der Standardausführung, sind jedoch galvanisch verzinkt und es sind mineralölbeständige, synthetische Federkörper gefügt. Diese Bauteile eignen sich für den Betrieb "im Freien", z. B. Baumaschinen oder im Ölbad in Getriebekästen. Gekennzeichnet sind die Spannelemente durch einen gelben Punkt auf dem Hebelarm.
Für beide Spannrichtungen geeignet.Temperaturbereich: -30º bis +90°C