Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige Triplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b6
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[N]
Gewicht
[kg/m]
13100000   06 B-39,525 x 5,723/8 x 7/328,526,3534,010,243,3249001,18
13500000   08 B-312,7 x 7,751/2 x 5/1611,38,5144,913,923,9445002,00
13600000   10 B-315,875 x 9,655/8 x 3/813,310,1652,816,594,1667002,80
13700000   12 B-319,05x11,63/4 x 7/1615,612,0761,719,464,6867003,80
13800000   16 B-325,4x17,021" x 17,02 mm25,415,8899,931,885,41600008,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn