Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. - Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. - Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. - Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge DIN ISO
[Nr.]
Teilung
[Zoll]
Länge
[m]
B
[mm]
H
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[kg]
14102100   06 B-23/8 x 7/32"1 m25105,44,915,71,50,22
14112100   06 B-23/8 x 7/32"2 m25105,44,915,71,50,44
14102500   08 B-21/2 x 5/16"1 m35107,46,621,42,20,30
14112500   08 B-21/2 x 5/16"2 m35107,46,621,42,20,60
14102501   08 B-21/2 x 5/16"1 m35157,46,621,42,20,46
14112501   08 B-21/2 x 5/16"2 m35157,46,621,42,20,92
14102502   08 B-21/2 x 5/16"1 m35207,46,621,42,20,63
14112502   08 B-21/2 x 5/16"2 m35207,46,621,42,21,26
14102600   10 B-25/8 x 3/8"1 m40109,27,425,82,60,32
14112600   10 B-25/8 x 3/8"2 m40109,27,425,82,60,64
14102601   10 B-25/8 x 3/8"1 m40159,27,425,82,60,54
14112601   10 B-25/8 x 3/8"2 m40159,27,425,82,61,08
14102602   10 B-25/8 x 3/8"1 m40209,27,425,82,60,77
14112602   10 B-25/8 x 3/82 m40209,27,425,82,61,54
14102701   12 B-23/4 x 7/16"1 m451511,38,230,82,40,62
14112701   12 B-23/4 x 7/16"2 m451511,38,230,82,41,24
14102702   12 B-23/4 x 7/16"1 m452011,38,230,82,40,85
14112702   12 B-23/4 x 7/16"2 m452011,38,230,82,41,70
14102801   16 B-21" x 17,02 mm1 m651516,515,448,43,50,86
14112801   16 B-21" x 17,02 mm2 m651516,515,448,43,51,72
14102802   16 B-21" x 17,02 mm1 m652016,515,448,43,51,19
14112802   16 B-21" x 17,02 mm2 m652016,515,448,43,52,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn