Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Zweiteilige Nietverbindungsglieder, sauber im Gesenk geschlagen und entgratet, einbaufertig, passend für Kette DIN 766.

Die beiden Hälften werden aufeinandergelegt und vernietet.

Diese Not-Kettenglieder sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Nenngrößed ≈
[mm]
t ≈
[mm]
b ≈
[mm]
77013500   55,218,217
77013800   882426
77014000   10102834


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn