Fertigbearbeitung

Der überwiegende Teil unserer Normteile und viele Antriebselemente sind einbaufertig. Zusätzlich bevorraten wir eine große Anzahl Kettenräder und Stirnzahnräder mit Vorbohrung, damit die Teile an die kundenseitige Welle angepasst werden können. Fertigbearbeitungen wie Fertigbohrung, Passfedernut, Feststellgewinde und anderes sind im 24-Stunden-Service möglich. Bei größeren Stückzahlen ist eine Sonderanfertigung oft wirtschaftlicher als eine Fertigbearbeitung von Katalogteilen.

Sonderanfertigungen

Wir liefern auch Teile, die nicht im Standard-Sortiment sind und fertigen auch nach Kundenvorgabe oder Zeichnung. Zum Beispiel können Kettenräder oder Stirnzahnräder je nach Ausführung schon ab einem Stück wirtschaftlich gefertigt werden.



















zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn