Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[kg]
18431400   141F50,855,2263,056,594058,770181,140
18431500   151F50,859,2766,060,644558,770181,160
18431600   161F50,863,3171,064,674558,770181,487
18431700   171F50,867,3575,068,724558,770181,563
18431800   181F50,871,3979,072,775558,770181,931
18431900   191F50,875,4483,076,816058,770182,047
18432000   201F50,879,4887,080,856258,770182,421
18432100   211F50,883,5291,084,896558,770182,668
18432200   221F50,887,5693,088,936858,770182,944
18432300   231F50,891,6197,092,987258,770183,231
18432400   241F50,895,65103,097,037258,770183,490
18432500   251F50,899,69106,0101,067258,770183,763
18432600   261F50,8103,73111,0105,118058,770184,151
18432700   271F50,8107,78115,0109,158058,770184,443
18432800   281F50,8111,82119,0113,188058,770184,773
18433000   301F50,8119,90127,0121,298058,770185,338
18433200   321F50,8127,99135,0129,308058,770186,157
18433300   331F50,8132,03138,0133,408058,770186,450
18433400   341F50,8136,07143,0137,458058,770186,731
18433500   351F50,8140,12148,0141,498058,770187,332
18433600   361F50,8144,16152,0145,548058,770187,736
18433800   381F50,8152,24158,0153,628058,770188,648
18434000   401F50,8160,33168,0161,708058,770189,455


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn