Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
16060000   T 2,5650721516069900
16070000   T 2,510501202516079900
16260000   T 5101003302516269900
16270000   T 5161005284016279900
16280000   T 5251008256316289900
16287000   T 53210010568016289800
16288000   T 5501001650126-
16460000   T 101610012487716469900
16470000   T 1025100195012016479900
16480000   T 1032100249615416489900
16486000   T 1050100390024016499900
16490000   T 101001007800480-
16560000   T 20501007480395-
16570000   T 207510011220585-
16580000   T 2010010018480780-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index