Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl,über Ø78 mm aus GG20, Hebelarm aus St52. Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Die Spannelemente sind blau lackiert und werden mit einer verzinkten Schraube und Federring ausgeliefert. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeF max. bei normal
[N]
F max. bei hart
[N]
s max. bei normal
[mm]
s max. bei hart
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
Gewicht
[kg]
14080000   08010640303551+1-0,55M680602090,0202268,058,5100,2
14080100   113516850404564+1-0,55M81008025112,5253088,5610,5250,4
14080200   235043750405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,5810,5490,6
14080212   235043750405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,5812,0490,6
14080216   235043750405879+1,5-0,57M101008030115,0303510,58,5816,0490,6
14080300   38001040655078108+2-0,58M1213010050155,040521510,51012,5861,7
14080400   41500187587,57095140+2-0,510M1617514060205,040661712,51220,52103,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index