Werkstoff: Flachrolle aus hochwertigem Industriekunststoff.

Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder für sich allein als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf zwei dauergeschmierten 2-Z Kugellagern. Das Spannelement muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Passendes SpannelementDurchm. A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E max.
[mm]
F
[mm]
Drehzahl max.
[min-1]
Gewicht
[kg]
14087200   1408000030352145M 880000,08
14087400   1408010040456167M 1080000,17
14087600   1408030060608178M 1260000,40
14087800   14080400809082510M 2050001,15


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index