Zahnriemen in Sonderlängen:
Polyurethan (PU)-Riemen können ab Teilung 2,5mm und Breite 6mm zu Endlos-Riemen mit beliebiger Zähnezahl verschweißt werden. Mindestlänge ab 420mm, je nach Profil und Breite. Das Verschweißen erfolgt direkt im Zahnriemen-Lager der MÄDLER GmbH. Die Riemen werden normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang verschickt. Einzelstücke bis größere Serien in kürzester Zeit zu günstigen Preisen.

Zahnriemen trennen und schweißen:
Die Riemenenden werden fingerförmig ausgestanzt. Das Verschweißen erfolgt bei hoher Temperatur. Dadurch wird der Kunststoff verflüssigt und bildet eine homogene Einheit. Nach dem Abkühlen ist der Riemen sofort versandbereit und belastbar. Die Zugstränge werden nicht verschweißt. Daher liegt die zulässige Belastung bei 50% von endlos gefertigten Riemen. Alternativ können Riemen in Sonderlängen auch endlos gefertigt, ohne unterbrochene Zugstränge, geliefert werden. Dabei sind Mindest-Längen und Mindest-Stückzahlen zu beachten. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Preiskalkulation: Schneller Überblick über die schweißbaren, vorrätigen Profile, Teilungen, Breiten und Mindestlängen. Nach Auswahl des Riemens und Bestimmung der Länge erhalten Sie die Artikelnummer, den Artikeltext und die Staffelpreise. Die Lieferzeit beträgt normalerweise max. 24 Stunden.

Link zur Preiskalkulation für Kunden in Deutschland (Nettopreise zuzügl. MwSt.)

Link zur Preiskalkulation für Kunden in der Schweiz (Nettopreise zuzügl. MwSt.)

Hinweis zu Zahnriemen Profil T2,5: Bei diesem kleinen Profil gibt es eine Mindestabnahmemenge, abhängig von der gewünschten Breite. Bitte fragen Sie uns an.