Werkstoff: Stahl. Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung
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
Artikel Menge passend für Buchse von
[Nr.]
bis Buchse
[Nr.]
Größe
[Zoll]
Anzugsmoment
[Nm]
Außen-Ø
[mm]
Toleranz
[mm]
Steigung
[mm]
Toleranz
[mm]
Länge
[mm]
Toleranz
[mm]
Schlüsselweite
[mm]
Toleranz
[mm]
Gewicht
[g]
62250199   100811081/4 x 1/25,66,35-0,21,27+/-0,212,7+/-0,353+0,151,9
62250399   121016153/8 x 5/8209,53-0,21,59+/-0,215,88+/-0,355+0,25,2
62250599   201220177/16 x 7/83011,11-0,21,81+/-0,222,23+/-0,56+0,211
62250699   251725251/2 x 15012,7-0,21,95+/-0,212,7+/-0,356+0,216,4
62250799   302030305/8 x 1 1/49015,88-0,22,31+/-0,231,75+/-0,78+0,2233,2
62251099   353535351/2 x 1 1/211212,7-0,21,95+/-0,238,1+/-0,710+0,2749,7
62251299   403040405/8 x 1 3/417015,88-0,252,31+/-0,2544,45+/-1,012+0,2789
62251599   45453/4 x 219019,05-0,252,54+/-0,2550,8+/-1,014+0,27147
62251699   50507/8 x 2 1/427022,23-0,252,82+/-0,2557,15+/-1,014+0,27227


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn