Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar.
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
Artikel Menge ProfileRillenzahlDW
[mm]
Spannelement
[Größe]
Fmax
[N]
Drehzahl max
[min-1]
smax
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Ø D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
14085101   XPZ, SPZ, Z (10)1902350100005020-4312 13587916M10100192,0
14085102   XPZ, SPZ, Z (10)2902350100005031-4812 13587928M10100192,3
14085103   XPZ, SPZ, Z (10)3902350100005031-3712 13587940M10100192,6
14085111   XPA, SPA, A (13)190235074005015-361519587920M10100272,0
14085112   XPA, SPA, A (13)290235074005020-421519587935M10100272,3
14085201   XPA, SPA, A (13)190381074006534-6415197810820M12130273,1
14085202   XPA, SPA, A (13)290381074006549-7015197810835M12130273,5
14085203   XPA, SPA, A (13)390381074006549-7015197810850M12130273,8
14085204   XPA, SPA, A (13)1125381053006533-6315197810820M12130273,9
14085205   XPA, SPA, A (13)2125381053006549-7015197810835M12130274,8
14085401   XPB, SPB, B (17)1125381053006535-6519197810825M12130274,2
14085402   XPB, SPB, B (17)2125381053006548-6919197810844M12130275,3
14085403   XPB, SPB, B (17)312541500530087,5104-1071917 9514063M16175277,9
14085404   XPB, SPB, B (17)314041500400087,5104-1071917 9514063M16175279,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn