Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29701000   102030251520101,2315,6
29701200   122035301520101,7121,7
29701400   142040351520102,2329,3
29701500   152042,537,51525122,5635,0
29701600   162045401525122,8539,5
29701800   182050451530123,4053,0
29702000   202055501530124,4563,0
29702400   242065601530127,0087,0
29702500   252067,562,51540127,70105
29702800   2820757015401210,1127
29703000   3020807515401212,0143
29703500   352092,587,515501217,3202
29703600   3620959015501519,2226
29704000   402010510020501523,9264
29704500   4520117,5112,520501527,6322
29705000   502013012520701531,0443
29705600   562014514020702034,7515
29706000   602015515020702037,4585
29707200   722018518020802045,3826
29708000   802020520020902050,31029
29709000   9020230225201002056,71301
29710000   10020255250201002562,91549
29712000   12020305300201202575,32242


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn