Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24402000   2030888020491,07
24402400   24301049620761,59
24402500   253010810020871,73
24403000   3030128120251482,49
24403500   3530148140252223,44
24403600   3630152144252393,55
24403700   3730156148252563,86
24403800   3830160152252754,04
24404000   4030168160253154,55
24404200   4230176168253585,02
24404500   4530188180254295,78
24404600   4630192184254566,08
24404700   4730196188254836,34
24404800   4830200192255106,62
24405000   5030208200255687,18
24405200   5230216208256367,78
24405600   5630232224257639,06
24406000   60302482402590510,42
24406500   65302682603097612,19
24406700   67302762683098012,99
24407000   70302882803098514,14
24407600   763031230430104217,00
24408000   803032832030108318,50
24409000   903036836030120023,50
24409600   963039238430127026,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn