Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge L1
[mm]
AusführungL2
[mm]
Zähnezahlb
[mm]
hk
[mm]
h0
[mm]
f
[mm]
a
[mm]
l
[mm]
Anz. Bohr.h
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
t
[mm]
a1
[mm]
l1
[mm]
d3
[mm]
GTf / 300*
[mm]
Fu**
[N]
Gewicht
25560310   500ohne Bohrungen17,4305039343----------0,050150006,50
25560311   500mit Bohrungen17,430503934362,5012541214201337,5425,011,70,050150006,50
25560510   1000ohne Bohrungen17,4605039343----------0,0501500013,00
25560511   1000mit Bohrungen17,460503934362,5012581214201337,5925,011,70,0501500013,00
25560910   2000ohne Bohrungen17,41205039343----------0,0501500026,00
25560911   2000mit Bohrungen17,4120503934362,50125161214201337,51925,011,70,0501500026,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn