Werkstoff: Sonderbehandelter Blankstahl C45KG
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Querschnittstoleranz h11 = -1/10 bis 2/10, je nach Größe.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Fertigmaß
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
Bemerkung
22160100   0,546250-5,50Keilstahl0,04*
22260100   0,757250-6,30St37K0,06**
22360100   1,075250-4,00St37K0,05**
22460300   1,01010250-9,00C45KG0,17
22460500   1,01010500-9,00C45KG0,34
22460800   1,010101000-9,00C45KG0,68
22461000   1,01515500-14,00C45KG0,81
22461200   1,015151000-14,00C45KG1,61
22660100   1,251010250-8,75C45KG0,16
22660300   1,251010500-8,75C45KG0,33
22660500   1,2510101000-8,75C45KG0,66
22760100   1,51010500-8,50C45KG0,32
22760500   1,510101000-8,50C45KG0,63
22860100   1,515101000-8,50C45KG0,95
22860300   1,51515500-13,50C45KG0,77
22860500   1,515151000-13,50C45KG1,54
22860700   1,515151500-13,50C45KG2,33
24160100   2,0162010001005,0 - 1,018,00C45KG2,22
24160300   2,0202050018,00C45KG1,38
24160500   2,0202010001005,0 - 1,018,00C45KG2,77
24160700   2,0202015001501,0 - 1,018,00C45KG4,12
24160900   2,0202020002004,0 - 1,518,00C45KG5,50
24260100   2,5202510001005,0 - 1,022,50C45KG3,47
24260300   2,5252550022,50C45KG2,17
24260500   2,5252510001005,0 - 1,022,50C45KG4,31
24260700   2,5252515001507,5 - 1,022,50C45KG6,46
24260900   2,5252520002002,5 - 1,522,50C45KG8,61
24360100   3,0253010001008,0 - 1,527,00C45KG5,24
24360300   3,0303050027,00C45KG3,17
24360500   3,0303010001008,0 - 1,527,00C45KG6,27
24360700   3,0303015001507,5 - 1,527,00C45KG9,33
24360900   3,0303020002007,0 - 1,527,00C45KG12,43
24460100   4,0304010001005,0 - 1,536,00C45KG8,43
24460300   4,0404050036,00C45KG5,55
24460500   4,0404010001005,0 - 1,536,00C45KG11,14
24460700   4,0404015001507,5 - 1,036,00C45KG16,50
24460900   4,0404020002010,0 - 1,536,00C45KG22,50
24560100   5,0405010001005,0 - 1,545,00C45KG14,00
24560300   5,0505050045,00C45KG8,50
24560500   5,0505010001005,0 - 1,545,00C45KG17,50
24560700   5,0505015001507,5 - 1,545,00C45KG26,00
24560900   5,0505020002010,0 - 1,545,00C45KG35,00
24660100   6,0606050054,00C45KG12,50
24660300   6,060601000998,5 - 1,554,00C45KG25,00
24660500   6,0606015001507,5 - 1,554,00C45KG37,50
24660700   6,0606020001997,5 - 1,554,00C45KG50,00
24860100   8,0808010001005,0 - 1,572,00C45KG44,00
24860300   8,0808015001507,0 - 1,572,00C45KG66,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn