Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugel- lagern und Dichtungen. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
Dg6
[mm]
A
[mm]
Lk
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
T2
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64200506   FK 0662071322223628285,53,56,54,53,463,312 0,08
64200508   FK 0882391426284335357,048 53,463,3140,15
64200510   FK 101027101729,5345242427,3 58,564,584160,21
64200512   FK 121227101729,5365444447,3 58,564,584190,22
64200515   FK 151532151736406350529,8612 85,59,56220,39
64200517   FK 1717452223475077626111,091412 6,61110240,85
64200520   FK 202052223050578570687,81012 146,51110301,09
64200525   FK 2525572730606398807912,810201791513351,49
64200530   FK 30306230326175117 959310,812 17181117,515402,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn