Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.

  • Sehr hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: R t=12,5µm. Toleranzen: Welle h8. Nabenbohrung H8. Naben-Außendurchmesser h8.

Während des Schraubenanziehens erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle.

Weitere Größen und rostfreie Ausführung auf Anfrage.
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
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
Axialkraft Fa
[kN]
D
[mm]
l
[mm]
L
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anzahl x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Kontaktpressung PW
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61581400   1410 - 1239 - 6310 - 143810152,54 x M533430,1
61581600   1612 - 1466 - 9614 - 184112172,54 x M533130,1
61581800   1814 - 1683 - 13216 - 204412172,54 x M542980,1
61582400   2419 - 21220 - 32532 - 3750152136 x M553570,2
61583000   3024 - 26390 - 46538 - 436018232,57 x M552920,3
61583600   3628 - 31442 - 63350 - 5872192535 x M6123070,4
61583800   3829 - 31660 - 75062 - 6472212736 x M6123410,5
61584400   4432 - 36740 - 101062 - 7580222627 x M6122830,6
61585000   5038 - 421275-163589 - 10390223049 x M6123200,8
61585500   5542 - 48110 -187079 - 97100233148 x M6122501,1
61586200   6248 - 522220 -2900125 - 13511023324,512 x M6123301,3
61586800   6850 - 602010 -314097 - 1201152333510 x M6122601,4
61587500   7555 - 652515 -3940119 - 155138253347 x M8302722,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn