Werkstoff: Stahl.

  • Hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µm. Höchste zul. Toleranz für die Welle: h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
Axialkraft Fa
[kN]
D
[mm]
l
[mm]
L
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anzahl x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Kontaktpressung PW
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61587014   1411-1230 - 506,3 - 9,23871124 x M541930,1
61587016   1613-1470 - 9010 - 1341111525 x M541330,1
61587024   2419-21170 - 24026 - 28501419,52,756 x M542920,2
61587030   3024-26300 - 37029 - 32601621,52,757 x M542310,3
61587036   3628 - 31440 - 61050 - 60721823,52,755 x M6123070,5
61587044   4432 - 36660 - 83063 - 75802025,52,757 x M6123140,6
61587050   5038 - 42980 - 115078 - 83902227,52,758 x M6123010,8
61587055   5542 - 481390-188090 - 941002330,53,758 x M6122491,2
61587062   6248 - 521900-230097 - 1101102330,53,7510 x M6122931,3
61587068   6850 - 602300-2600111 - 1151152330,53,7510 x M6122471,3
61587075   7555 - 653020-3170123 - 1321382532,53,757 x M8302841,7
61587080   8060 - 703910-4600141 - 1601452532,53,757 x M8302531,9
61587085   8565 - 754650-6000165 - 19115530394,510 x M8302763,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn