Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom- Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
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
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
statisches Bruchmoment (Nm]Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Ersatzteil Kreuzscheibe
60140100   1,784226,39,419,10,50,211512601 242 00
60140200   1,785226,39,419,10,50,211512601 242 00
60140300   1,786226,39,419,10,50,211512601 242 00
60140700   413628,48,611,225,40,50,220531601 244 00
60140800   413828,48,611,225,40,50,220531601 244 00
60140900   4131028,48,611,225,40,50,220531601 244 00
60141100   953848132233,30,50,261586601 246 00
60141200   9531048132233,30,50,261586601 246 00
60141300   9531248132233,30,50,261586601 246 00
60141500   17571050,816,717,441,30,50,251200148601 248 00
60141600   17571250,816,717,441,30,50,251200148601 248 00
60141800   17571650,816,717,441,30,50,251200148601 248 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn