Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom- Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
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
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
statisches Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe
60140105   1,784269,47,219,10,50,211513601 242 00
60140205   1,785269,47,219,10,50,211513601 242 00
60140305   1,786269,47,219,10,50,211513601 242 00
60140705   413632,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60140805   413832,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60140905   4131032,411,69,225,40,50,220531601 244 00
60141105   953848151833,30,50,261574601 246 00
60141205   9531048151833,30,50,261574601 246 00
60141305   9531248151833,30,50,261574601 246 00
60141505   17571050,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60141605   17571250,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60141805   17571650,817,815,341,30,50,251200142601 248 00
60142000   30951259,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60142200   30951659,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60142400   30952059,620,618,4500,50,251375208601 250 00
60143000   44150167828,421,257,10,50,252610361601 257 00
60143200   44150207828,421,257,10,50,252610361601 257 00
60143400   44150307828,421,257,10,50,252610361601 257 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn