Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.
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
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
statisches Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Ersatzteil Kreuzscheibe
60120100   0,060,7212,73,85,16,40,50,1102,5601 237 00
60120200   0,060,7312,73,85,16,40,50,1102,5601 237 00
60120300   0,212312,73,85,19,50,50,1304,0601 238 00
60120400   0,212412,73,85,19,50,50,1304,0601 238 00
60120600   0,504315,94,37,312,70,50,16511,0601 239 00
60120700   0,504415,94,37,312,70,50,16511,0601 239 00
60120800   0,504615,94,37,312,70,50,16511,0601 239 00
60130100   1,708422,06,39,419,10,50,211512,0601 242 00
60130200   1,708622,06,39,419,10,50,211512,0601 242 00
60130300   1,708822,06,39,419,10,50,211512,0601 242 00
60130500   4,0013628,48,611,225,40,50,220531,0601 244 00
60130600   4,0013828,48,611,225,40,50,220531,0601 244 00
60130700   4,00131028,48,611,225,40,50,220531,0601 244 00
60130800   9,0053848,013,022,033,30,50,261586,0601 246 00
60130900   9,00531048,013,022,033,30,50,261586,0601 246 00
60131000   9,00531248,013,022,033,30,50,261586,0601 246 00
60131200   17,00571050,816,717,441,30,50,251200148,0601 248 00
60131300   17,00571250,816,717,441,30,50,251200148,0601 248 00
60131500   17,00571650,816,717,441,30,50,251200148,0601 248 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn