Werkstoffe: Alu-Legierung 2011T3 und 2011T8 BS 4300/5 FC1, farblos anodisiert. Naben und Hülsen:

Übertragungslamellen: rostfreier Qualitätsfederstahl. Verschraubung: Schrauben, Vergütungsstahl,

schwarz brüniert. Buchsen: Stahl verzinkt und schwarz chromatiert. Befestigungsteile: Vergütungsstahl, schwarz brüniert. Temperaturbereich: -40 ° C bis +120 ° C. Drehzahl max. 5000/min. Drehsteife Konstruktion, keine bewegten Teile, Ganzmetallausführung, geringes Trägheitsmoment. Das Funktionsprinzip bietet höchste Betriebsbereitschaften, welche mit flexiblen Kupplungen erreichbar sind. Exzellente kinematische Eigenschaften und hohe Drehfedersteifigkeiten. Geeignet für Servoantriebe. Tolerantes Verlagerungssystem und eine dynamisch gewuchtete Konstruktion für hochdynamische Positionier- und Servosysteme. *Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht.
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
Artikel Menge Drehmoment max.
[Nm]
Bohrung +0,03
[mm]
L
[mm]
L1*
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung radial
[±mm]
max. Verlagerung axial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
60170100   0,9434,59,219,240,40,214514
60170200   0,9534,59,219,240,40,214514
60170300   0,9634,59,219,240,40,214514
60170700   2,3536,11025,640,40,240025
60170800   2,3636,11025,640,40,240025
60170900   2,3836,11025,640,40,240025
60171300   5,6650,81433,530,40,298055
60171400   5,6850,81433,530,40,298055
60171500   5,61050,81433,530,40,298055
60171900   11,31260,11741,520,40,22020109
60172000   11,31460,11741,520,40,22020109
60172100   11,31660,11741,520,40,22020109
60172500   301678,122,95220,40,24800247
60172600   302078,122,95220,40,24800247
60172900   602090,7266620,40,212000444
60173000   602890,7266620,40,212000444


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn